Łącznik na karty hotelowe może przejąć np. funkcje bezpieczeństwa oraz oszczędzania energii.
Po wyjęciu karty hotelowej wyłączone zostają wszystkie ewentualnie jeszcze włączone odbiorniki.
Dopiero po włożeniu karty obwód elektryczny może być włączany za pomocą przycisku.
„Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
Test napięcia możliwy od przodu.
Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
Dane techniczne
Głębokość montażu:
32 mm
Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²
Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W
Wskazówki
Inne wersje na zamówienie.
Zwiększone zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki skręcanemu śrubami elementowi zaciskowemu.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.