Pobór prądu:
4,5 do 5,0 mA
AC:
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe DALI:
DC 16 V (typ.)
Prąd wyjściowy na system DALI:
typ. 128 mA, maks. 250 mA krótkotrwale
Gwarantowany prąd magistrali na system DALI:
148 mA
Maks. liczba adresowalnych
urządzeń DALI:
64 na system DALI
Maks. liczba adresowalnychczujników DALI:
32 na system DALI
Prędkość transmisji DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Długość przewodu między bramką a urządzeniem
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C