Czujnika obecności i ruchu System 3000 moduł nakładany 360° BT

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 5377 02
5377 02
EAN 4010337052227
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Obsługa za pomocą 2-przewodowego lub 3-przewodowego wtórnika podtynkowego albo przycisku mechanicznego.
  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji.
  • Montaż na suficie we wkładzie podtynkowym systemu 3000.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

  • Praca krótkotrwała.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Ciągła regulacja światła.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność załączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi i aplikacją Gira System 3000.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Ustawianie urządzenia jako czujki obecności lub czujki ruchu.
  • Ustawianie progu jasności.
  • Ustawianie czułości trzech czujników PIR.
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Funkcja alarmowa.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
360°

Wysokość montażu
minimalnie:
2,20 m
maksymalnie dla czujki ruchu:
6,00 m
maksymalnie dla czujki obecności:
3,50 m

Obszar rejestracji dla wysokości montażu 2,20 m
Czujniki obecności:
Ø maks. 3,50 m

Obszar rejestracji dla wysokości montażu 3 m
Czujnik ruchu:
Ø maks. 20 m
Czujniki obecności:
Ø maks. 8 m

Czułość:
0, 25, 50, 75, 100 %

Próg jasności
Czujnik ruchu:
ok. 5 do 500 lx (i tryb dzienny)
Czujniki obecności:
ok. 5 do 1000 lx (i tryb dzienny)

Praca krótkotrwała
Czas trwania impulsu:
ok. 0,5 s
Przerwa między impulsami:
ok. 3 s

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wymiary:
Ø 103 × wys. 66 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 537702

RFA, 572 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 537702

IFC, 173 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Presence and motion detector 360° top unit BT
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5377 02

PDF, 566 Kb

Ładowanie


Presence and motion detector 360° top unit BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Nr. katalogowy 5377 02

PDF, 279 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania