Czujnik przyciskowy 4.95, 24 V 1x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 5051 003
5051 003
EAN 4010337074960
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5051 028
5051 028
EAN 4010337074977
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

zest.klaw. 1x czuj.prz.4.95 zest.klaw. 1x m.opis. czuj.prz.4.95

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik przyciskowy 4.95 do podłączania do systemów sterowania 24 V.
  • Czujnik przyciskowy 4.95 należy uzupełnić o osobno zamawiane zestawy klawiszy.
    Powierzchnie obsługi zestawów klawiszy są wykonane z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów, takiego jak szkło, stal szlachetna lub aluminium.
  • Dwie białe diody stanu na jeden klawisz.
  • Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000).

Dane techniczne

przycisk
Napięcie znamionowe:
AC/DC 24 V SELV
Obciążalność prądowa:
20 mA na przycisk
Rezystancja wyjściowa:
880 Ω

LED
Napięcie znamionowe:
DC 24 V SELV
Pobór prądu:
ok. 1 mA na diodę

Czujnik temperatury:
PT1000, klasa B

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
16 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.

Zakres dostawy

  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik przyciskowy 4.95, 24 V
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 484 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania