Zasilacz AC 24 V 1 A

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1024 00
1024 00
EAN 4010337010715
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Zasilacz do stacji pogodowej i wbudowanego ogrzewania czujnika wiatru 0 – 10 V, czujnika deszczu 0/10 V itd.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V 50/60 Hz
wtórny:
AC 24 V

Prąd znamionowy wtórny:
1 A

Przyłącza:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania