Zasilacz DC 24 V 700 mA

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2570 00
2570 00
EAN 4010337025702
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Właściwości

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V, 50 Hz

Napięcie znamionowe wtórne
wtórny:
DC 24 V SELV

Prąd znamionowy wtórny:
0,7 A

Bezpiecznik:
automatyczny reset elektroniczny

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +40 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 6

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania