Podtynkowy sterownik żaluzjowy System 3000z wejściem wtórnikowym

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5414 00
5414 00
EAN 4010337027423
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie żaluzji, rolet i markiz z napędami elektrycznymi.
  • Eksploatacja jako główne lub dodatkowe urządzenie.
  • Poprzez wejścia urządzenia dodatkowego możliwe jest łączenie sterowania grupowe lub centralne.
  • Blokada w przypadku alarmu wiatrowego za pośrednictwem wejścia wtórnikowego.
  • Indywidualna pozycja pośrednia może zostać zapisana wraz z klawiszem.
  • Sterowanie silnika, np. w celu ustawienia położeń krańcowych, możliwe jest bez klawisza.
  • Funkcja zmiany biegunów wyjść ułatwiająca uruchamianie.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

  • Aktor żaluzjowy 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:możliwość wyboru rodzaju zasłony, funkcja bezpieczeństwa (alarm wiatrowy, deszczowy i mrozowy), funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, napinanie poszycia markizy, korekta położenia krańcowego dla funkcji wentylacji, automatyczne wykrywanie czasu przesuwania zasłon przez magistralę KNX, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Moc przyłączeniowa silników:
700 W

Tryb czuwania:
0,1 W do 0,5 W

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Głębokość montażu:
24 mm

Przekrój przyłącza
drut:
1 do 4 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły:
0,5 do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 541400

RFA, 428 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 541400

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Blind control insert with auxiliary input
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 5414 00

PDF, 1.377 Kb

Ładowanie


Blind control insert with auxiliary input
Operating instructions

User manual, Index I01.

Nr. katalogowy 5414 00

PDF, 621 Kb

Ładowanie


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania