Przekaźnikowy łącznik podtynkowy System 3000

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5403 00
5403 00
EAN 4010337048282
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi.
  • Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi w kombinacji z modułem nakładanym regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Adaptacyjny obwód punktu zerowego.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Automatyczne wyłączanie obciążenia. Nastawa czasów opóźnienia w 5 stopniach, bez wyzwalania opóźnionego.
  • Tryb testowy do kontroli działania.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

  • Kanał na aktor włączający bistabilny 1x lub aktor grzewczy 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego do przełączania: tryb styku zwiernego/rozwiernego, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe. Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego do regulatora temperatury w pomieszczeniu:sterowanie siłownikami 230 V, tryb ogrzewania, tryb chłodzenia, tryb ogrzewania i chłodzenia, przełączanie między trybem ogrzewania lub chłodzenia przez obiekt komunikacyjny lub wejście wtórnikowe. Regulator PWM i 2-punktowy, ustawianie bezwzględnej i względnej wartości zadanej, sterowanie według zapotrzebowania na ciepło ze sterowaniem kaskadowym, funkcja ochrony zaworu. Cykliczne monitorowanie temperatury podłogi, tryb serwisowania wyjścia zaworu, funkcja ochrony przed mrozem (automatyczna lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego), kalibracja czujnika temperatury, funkcja Boost, kompensacja letnia i zimowa, funkcja scen (16 scen).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
0,1 do 0,5 W

Prąd łączalny omowy:
16 A (AC1)

Moc przyłączeniowa przy 35°C
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 500 W
Żarówki:
2300 W
Lampy halogenowe 230 V:
2300 W
Trafo Tronic:
1500 W
Transformator uzwojony:
1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
1200 VA

Prąd łączalny silników:
6 A

Obciążenie pojemnościowe:
920 VA (115 µF)

Czas opóźnienia:
bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej 35°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540300

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540300

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Relay switching insert
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5403 00

PDF, 510 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania