maksymalnie dla czujki ruchu:
6,00 m
maksymalnie dla czujki obecności:
3,50 m
Obszar rejestracji dla wysokości montażu 2,20 m
Czujniki obecności:
Ø maks. 3,50 m
Obszar rejestracji dla wysokości montażu 3 m
Czujnik ruchu:
Ø maks. 20 m
Czujniki obecności:
Ø maks. 8 m
Czułość:
0, 25, 50, 75, 100%
Czujnik ruchu:
ok. 5 do 500 lx (i tryb dzienny)
Czujniki obecności:
ok. 5 do 1000 lx (i tryb dzienny)
Czas trwania impulsu:
ok. 0,5 s
Przerwa między impulsami:
ok. 3 s
Zasięg nadajnika:
typ. 10 m
Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wymiary:
Ø 103 × wys. 66 mm