Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączowa:
maks. 20 W
Liczba siłowników:
od 1 do 10Siłownik zaworu termostatycznegoNr kat. Gira: 2169 00W przypadku innych siłowników należy zawsze przestrzegać wartości prądu włączeniowego, maks. 3 siłowniki!
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejść:
maks. 100 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C