Wzmacniacz wideo

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1222 00
1222 00
EAN 4010337886105
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Wzmacniacz wideo służy do przedłużenia zasięgu systemów domofonowych Gira z funkcją wideo.
  • Podnosi on poziom wchodzącego sygnału wideo do maksymalnego dozwolonego poziomu magistrali i podaje go do wyjścia. Dzięki temu kompensowane jest tłumienie przewodów od źródła sygnału wideo do wejścia wzmacniacza wideo.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

  • Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
  • Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
  • Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Dwużyłowy przewód magistralny IN:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Wymiary
Wzmacniacz wideo:
szer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm

Wskazówki

  • Za pomocą wzmacniacza wideo można zwiększyć maksymalną długość przewodu pomiędzy bramofonem a unifonem ze 100 do 300 m.
  • Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ wzmacniacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Zakres dostawy

  • Z dołączonym adapterem modularnym.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Wzmacniacz wideo
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1222 00

PDF, 868 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania