Interfejs IP do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2168 00
2168 00
EAN 4010337084457
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Do sprzężenia komputera z magistralą KNX w celu adresowania, programowania lub diagnozowania komponentów KNX.

Dane techniczne

Medium KNX:
KNXnet/IP i TP1-256

Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Obsługiwane protokoły:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Przyłącza
IP:
2 x gniazdo RJ45
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zasilanie przez zewnętrzne źródło DC 24 V lub niedławione wyjście zasilaczy Gira do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Router IP, Złącze IP
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2168 00

PDF, 193 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


IP interface
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2168 00

PDF, 621 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania