Złącze magistralne IP

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5500 000
5500 000
EAN 4010337052685
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Złącze magistralne rozszerza dotychczasową opcję uruchamiania za pomocą przycisku o komfortową opcję uruchamiania z poziomu PC/laptopa i służy do integracji dwużyłowego przewodu magistralnego z IP.
  • Projektowanie za pośrednictwem Gira Project Assistant (GPA).
  • Uruchamianie dużych projektów.
  • Wczytywanie danych projektowych z istniejących instalacji.
  • Integracja magistrali 2-przewodowej Gira z IP.
  • Nadaje się tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Zasilanie
Magistrala 2-przewodowa:
DC 24 V ±2 V
Zasilanie dodatkowe:
DC 12 V do 26 V
Pobór prądu:
maks. 5 mA

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk wtykowy

Wskaźnik optyczny
Tryb:
pomarańczowy
Funkcja/Prog.:
zielony

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wilgotność powietrza:
Wilgotność względna powietrza 93%

Klasa ochronności:
III (wg IEC 61140)

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania