Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x do wskazania statusu pokoju hotelowego

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3104 01
3104 01
EAN 4010337042495
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3104 03
3104 03
EAN 4010337042501
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3104 27
3104 27
EAN 4010337042525
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3104 28
3104 28
EAN 4010337042532
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3104 26
3104 26
EAN 4010337042518
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3104 005
3104 005
EAN 4010337069812
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Łącznik do wskazania statusu pokoju hotelowego „Do not disturb” i „Make up room”.
  • Z blokadą dwustronnego załączania.
  • Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.
  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania