Interfejs przycisku 8x Standard do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5188 00
5188 00
EAN 4010337110170
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

    Informacje ogólne

    • W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych kanałów, które w zależności od parametryzacji ETS pracują jako wejścia lub jako wyjścia.
    • Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
    • Wyjścia: przyłącze diod LED. Odporne na zwarcie, zabezpieczone przed przeciążeniem i zamianą biegunów. Możliwe przełączanie równoległe wyjść, do odbiorników o dużym zapotrzebowaniu prądu.
    • Wejścia: Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków w następstwie powstawania warstwy oksydacyjnej na podłączonych stykach.
    • Kanały można aktywować i dezaktywować pojedynczo.

    Parametryzacja możliwa w zależności od wybranej funkcji kanału

    • Rodzaj styku można ustawić.
    • Przełączanie: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie).
    • Ustawienie wymuszone: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, wymuszona aktywacja, włączenie, wymuszona aktywacja, wyłączenie, wymuszona dezaktywacja).
    • Ściemnianie i temperatura barwowa: można ustawić rozkaz podczas naciśnięcia, czas pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych stopniach, powtarzanie telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
    • Żaluzja, roleta, markiza lub okno dachowe: rozkaz podczas naciśnięcia i kolejność rozkazów można ustawić.
    • Czujnik wartości: typ punktu danych, zakres wartości oraz wartość można ustawić. Opcjonalnie można aktywować przestawianie wartości za pomocą długiego naciśnięcia przycisku.
    • Wtórnik sceny: numer sceny można wywołać za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku lub też przełączyć. W przypadku długiego naciśnięcia przycisku opcjonalnie wykonywana jest funkcja zapisu.
    • Krótkie i długie naciśnięcie przycisku: naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić sposób przesyłania oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
    • Urządzenie do obsługi regulatora temperatury w pomieszczeniu: sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie temperatury zadanej) można ustawić.
    • Możliwość ustawienia zachowania po przywróceniu zasilania magistrali.
    • Możliwość ustawienia funkcji blokady.
    • Możliwość ustawienia wysyłania cyklicznego.

    Dane techniczne

    Medium KNX:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Napięcie wyjściowe:
    DC 3,3 V SELV

    Prąd wyjściowy na kanał:
    3,3 mA

    Długość zestawu przewodów:
    25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 10 m

    Stopień ochrony:
    IP20

    Klasa ochronności:
    III

    Temperatura otoczenia:
    od -5°C do +45°C

    Liczba wejść:
    8

    Wymiary (dł. x szer. x wys.):
    43,5 x 35,5 x 15,4 mm

    Pobór prądu:
    4 do 12 mA

    Przyłącze:
    Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

    Przewód wejściowy:
    2x zestaw przewodów 5-żyłowy

    Wskazówki

    • Zgodność z KNX Data Secure
    • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

    Zakres dostawy

    • Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
    • 2x zestaw przewodów 5-żyłowy

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania