Czujnik alarmowy dymu Dual Q

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Czysta biel z połyskiemTylko dla krajów z językami urzędowymi de, fr, it, nl.
Nr. katalogowy 2336 02
2336 02
EAN 4010337014591
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 

Właściwości

Właściwości

  • Łączony czujnik alarmowy dymu i termiczny z zasilaniem bateryjnym.
  • Różna sygnalizacja alarmu pożarowego i alarmu w przypadku wysokiej temperatury.
  • Wykrywanie wysokiej temperatury za pomocą funkcji maksymalnej i różnicowej.
  • Tłumiony sygnał alarmowy (ca. 75 dB (A)) podczas testu działania.
  • Zintegrowany przycisk funkcyjny do np. potwierdzania alarmu, testu działania i wyciszenia.
  • Wykrywanie dymu z możliwością wyłączenia.
  • Automatyczny autotest analizy dymu z kompensacją zanieczyszczeń.
  • Wskazanie zanieczyszczenia lub usterki.
  • W ciemności opóźniona do 12 h sygnalizacja usterek technicznych.
  • Wskaźnik „słaba bateria”.
  • Możliwość połączenia przewodowego w sieć maks. 40 czujników alarmowych dymu.
  • Interfejs do trzech opcjonalnych modułów (moduł KNX, moduł radiowy, moduł przekaźnikowy) przy jednoczesnym stosowaniu zacisku sieciowego.

Dane techniczne

Bateria
Typ:
U9VL-J-P
Nr UN:
3091

Wymiary w mm

Obudowa: Ø 125 H 48

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 233602

RFA, 368 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 233602

IFC, 49 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Smoke alarm device Dual Q
Operating instructions

Installation and operating instructions

Nr. katalogowy 2336 02
2346 02

PDF, 444 Kb

Ładowanie


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

Declaration of performance according to regulation of construction products (EU) No. 305/2011

Nr. katalogowy 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Ładowanie


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Nr. katalogowy 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania