Nowość

Moduł ochrony przepięciowej

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0338 00
0338 00
EAN 4010337128120
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Moduł przepięciowy klasy III wg IEC 61643-11(typ 3, EN 61643-11) do gniazd wtyczkowych z zaciskiem przewodu ochronnego.
  • Montaż za pomocą zatrzaskiwania na pierścieniu nośnym gniazda wtyczkowego.
  • Z sygnalizacją akustyczną do informowania o uszkodzeniu.
  • Naklejka z oznaczeniem gniazda wtyczkowego.
  • Chroni dalsze gniazda wtyczkowe w obwodzie elektrycznym oddalone o długość przewodu do 5 m.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe UN:
AC 230 V~ (50 Hz)

Maksymalne napięcie ciągłe UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Znamionowy prąd udarowy upływu In (8/20):
3 kA

Prąd udarowy upływu Itotal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

maks. bezpiecznik wstępny:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
klasa III

EN 61643-11:
Typ 3

Stopień ochrony:
IP20

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +40 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania