System 3000 Przekaźnik podtynkowy impulsowy

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5410 00
5410 00
EAN 4010337048305
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Ręczne lub automatyczne włączanie automatu schodowego.
  • Ręczne załączanie za pomocą wyświetlacza do obsługi systemu 3000.
  • Automatyczne włączanie za pomocą modułu nakładanego czujnika ruchu lub modułu nakładanego czujnika obecności i ruchu 360° Bluetooth® z programu System 3000.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Tryb gotowości:
0,25 do 0,45 W

Pobór prądu:
ok. 2,8 mA

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 541000

RFA, 440 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 541000

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania