Sterownik audio

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1287 00
1287 00
EAN 4010337287001
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterownik do zasilania podzespołów audio magistrali systemu domofonowego Gira.
  • Zasilanie zabezpieczonego przed zamianą biegunów i odpornego na zwarcia dwużyłowego przewodu magistralnego.
  • Samodzielnie zerujące się elektroniczne urządzenie rozpoznające zwarcia i przeciążenia napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
  • Przyciski do programowania systemu i mechanizmów do otwierania drzwi.
  • Wskaźniki stanu LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście AC 12 V do zasilania dostępnego w handlu mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście przekaźnikowe do przełączania mechanizmu otwierania drzwi za pomocą własnego zasilacza.
  • Możliwość płynnej regulacji czasu otwierania drzwi od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V, 50 Hz
wtórny:
SELV 26 DC V ± 2 V

Prąd znamionowy wtórny
Obciążenie trwałe:
160 mA
Obciążenie szczytowe:
550 mA (maks. 5 s)
Wyłączanie przeciążeniowe:
od 350 mA

Przekrój przyłącza:
0,6 mm do 2,5 mm²

Wyjście mechanizmu otwierania drzwi:
AC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25%

Wyjście przekaźnikowe:
AC/DC 30 V, 2 A

Łączna długość przewodów:
maks. 700 m

Długość przewodu od sterownika do najbardziej oddalonego użytkownika
przy Ø przewodu 0,8 mm:
maks. 300 m
przy Ø przewodu 0,6 mm:
maks. 170 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Sterownik audio jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować dostępne w handlu rozdzielacze natynkowe.
  • Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 6

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Sterownik audio
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1287 00

PDF, 464 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania