Napięcie znamionowe:
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:
maks. 0,3 W
Wysokość montażu:
ok. 2,20 m do 6,0 m
Zakres wykrywania:
Ø ok. 20 m
Wartość jasności:
ok. 5 do 2000 lx
możliwość regulacji:
ok. 10 s do 30 min
Praca krótkotrwała:
ok. 0,5 s
Prąd łączeniowy przy 35°C
Moc przyłączowa przy AC 230 V~ oraz 35°C
Lampy halogenowe 230 V:
2000 W
Transformator uzwojony:
1000 VA
Świetlówka kompaktowa:
typ. 400 W
Świetlówki, nieskompensowane:
920 VA
Obciążenie pojemnościowe:
690 VA (560 µF)
Moc przyłączowa przy AC 110 V~ oraz 35°C
Lampy halogenowe 230 V:
1000 W
Transformator uzwojony:
500 VA
Świetlówka kompaktowa:
typ. 200 W
Świetlówki, nieskompensowane:
460 VA
Obciążenie pojemnościowe:
345 VA (560 µF)
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wymiary:
Ø103 × wys. 63 mm