Potencjometr DALI Tunable White

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2020 00
2020 00
EAN 4010337023463
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2025.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Ustawianie temperatury barwowej opraw oświetleniowych za pomocą urządzenia DALI typ 8 (Colour Type: Colour Temperature) do Tunable White wg IEC 62386-209
  • Do wytworzenia napięcia DALI wymagane są: zasilacz DALI lub potencjometr DALI ze zintegrowanym zasilaczem, odpowiadające specyfikacjom DALI (DIN IEC 60926).
  • Obsługa możliwa jest z wielu urządzeń do obsługi równolegle. Komunikacja odbywa się na zasadzie Broadcast.
  • Pamięć wartości granicznych temperatury barwowej oraz jasności podstawowej/włączania.

Dane techniczne

Pobór prądu:
maks. 2 mA

Regulacja temperatury barwowej:
2000 do 10000 K

Przyłącze jednodrutowe:
maks. 4 mm²

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Podczas dobierania zasilacza DALI należy zawsze uwzględnić liczbę urządzań DALI i potencjometrów DALI (liczy się zawsze jako 1 urządzenie).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Sterowanie oświetleniem DALI
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2020 00
2030 00

PDF, 922 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania