System 3000 Uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy LED Komfort

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2455 00
2455 00
EAN 4010337031413
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Jasność włączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Możliwość aktywacji funkcji łącznika na karty hotelowe: oświetlenie przełącza się po przerwaniu napięcia „wł.” (od indeksu 01).
  • Możliwość regulacji jasności minimalnej.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
maks. 0,35 W

Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 100 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
typ. 3 do 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 100 W
Żarówki:
20 do 420 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 420 W
Trafo Tronic:
20 do 420 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy):
typ. 20 do 100 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
typ. 20 do 200 W
Transformator uzwojony:
20 - 420 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 100 VA

Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy:
maks. 10

Długość przewodu
Wtórnik:
maks. 100 m
Obciążenie:
maks. 100 m

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Głębokość montażu:
24 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Universal LED rotary dimming insert Komfort
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2455 00

PDF, 520 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania