W przeciwieństwie do łączników kołyskowych w łącznikach samopowrotnych klawisze po każdym naciśnięciu powracają do swojej pozycji wyjściowej.
Wynikająca z tego jednolita pozycja klawiszy zapewnia uporządkowany i elegancki wygląd instalacji elektrycznej.
Zwłaszcza w przypadku kombinacji, na przykład kilku łączników w jednej ramce, znacznie zwiększa to estetykę.
Może być również używany z klawiszem 1x.
„Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
Test napięcia możliwy od przodu.
Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
Dane techniczne
Głębokość montażu:
32 mm
Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²
Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.