Podtynkowy łącznik żaluzjowy kołyskowy 10 A 250 V~

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3159 00
3159 00
EAN 4010337039211
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3879 00
3879 00
EAN 4010337064428
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Z blokadą dwustronnego załączania.
  • Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.
  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.

Dane techniczne

Głębokość montażu
3159 00:
32 mm
3879 00:
23 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania