Wtórnik podtynkowy 2-przewod. System 3000

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5408 00
5408 00
EAN 4010337048312
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

mod.nakł.obsł. S3000 mod.nakł.obsł. S3000 strzałky

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa wkładów z wejściem wtórnika z systemu 3000.
  • Praca z wyświetlaczem do obsługi systemu 3000.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Długość przewodu do urządzenia podstawowego:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540800

RFA, 440 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540800

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Auxiliary insert 2-wire
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5408 00

PDF, 354 Kb

Ładowanie


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania