Nowość

Interfejs przycisku 2x Standard do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Nowość.

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One

    • Wejścia: przyłącze styków bezpotencjałowych, takich jak przyciski, łączniki oraz kontaktrony lub czujniki alarmowe dymu.
    • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
    • Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków (powstawanie warstwy oksydacyjnej) na podłączonych stykach.
    • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
    • Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
    • W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych wejść.
    • Uruchamianie interfejsów przycisków za pomocą Gira Project Assistant (GPA) w wersji 5.2.
    • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

    Wejścia binarne

    • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
    • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
    • Przyłącze styków bezpotencjałowych.
    • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
    • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
    • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy ochrona przed zamarzaniem.
    • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
    • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
    • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.

    Funkcja w systemie Gira KNX

    • W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych kanałów, które w zależności od parametryzacji ETS pracują jako wejścia lub jako wyjścia.
    • Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
    • Wyjścia: przyłącze diod LED. Odporne na zwarcie, zabezpieczone przed przeciążeniem i zamianą biegunów. Możliwe przełączanie równoległe wyjść, do odbiorników o dużym zapotrzebowaniu prądu.
    • Wejścia: Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków w następstwie powstawania warstwy oksydacyjnej na podłączonych stykach.
    • Kanały można aktywować i dezaktywować pojedynczo.

    Parametryzacja możliwa w zależności od wybranej funkcji kanału

    • Rodzaj styku można ustawić.
    • Przełączanie: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie).
    • Ustawienie wymuszone: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, wymuszona aktywacja, włączenie, wymuszona aktywacja, wyłączenie, wymuszona dezaktywacja).
    • Ściemnianie i temperatura barwowa: można ustawić rozkaz podczas naciśnięcia, czas pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych stopniach, powtarzanie telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
    • Żaluzja, roleta, markiza lub okno dachowe: rozkaz podczas naciśnięcia i kolejność rozkazów można ustawić.
    • Czujnik wartości: typ punktu danych, zakres wartości oraz wartość można ustawić. Opcjonalnie można aktywować przestawianie wartości za pomocą długiego naciśnięcia przycisku.
    • Wtórnik sceny: numer sceny można wywołać za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku lub też przełączyć. W przypadku długiego naciśnięcia przycisku opcjonalnie wykonywana jest funkcja zapisu.
    • Krótkie i długie naciśnięcie przycisku: naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić sposób przesyłania oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
    • Urządzenie do obsługi regulatora temperatury w pomieszczeniu: sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie temperatury zadanej) można ustawić.
    • Możliwość ustawienia zachowania po przywróceniu zasilania magistrali.
    • Możliwość ustawienia funkcji blokady.
    • Możliwość ustawienia wysyłania cyklicznego.

    Dane techniczne

    Liczba wejść:
    2

    Wymiary (dł. x szer. x wys.):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Pobór prądu:
    4 do 7 mA

    Przyłącze:
    Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

    Przewód wejściowy:
    Zestaw przewodów 3-żyłowy

    Medium KNX:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Napięcie wyjściowe:
    DC 3,3 V SELV

    Prąd wyjściowy na kanał:
    3,3 mA

    Długość zestawu przewodów:
    25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 10 m

    Stopień ochrony:
    IP20

    Klasa ochronności:
    III

    Temperatura otoczenia:
    od -5°C do +45°C

    Wskazówki

    • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
    • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

    Zakres dostawy

    • Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
    • Zestaw przewodów 3-żyłowy

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
    Strona główna Gira One i KNX Gira One i KNX: Interfejsy przycisku Standard Interfejs przycisku 2x Standard do Gira One i KNX