Klawisz z symbolem i polem opisowym
Dzwonek

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3673 01
3673 01
EAN 4010337039990
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3673 03
3673 03
EAN 4010337040040
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3673 27
3673 27
EAN 4010337040200
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3673 28
3673 28
EAN 4010337040217
Jednostka opakowania 5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3673 26
3673 26
EAN 4010337040057
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3673 005
3673 005
EAN 4010337067955
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3673 015
3673 015
EAN 4010337110576
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Zakres dostawy

  • Z dołączoną pustą tabliczką opisową.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania