Источник питания AC 24 В 1 A

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1024 00
1024 00
EAN 4010337010715
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 

Характеристики

Характеристики

  • Электропитание для метеостанции и встроенной системы отопления датчика ветра 0 - 10 В, датчика дождя 0 / 10 В и т.д.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В 50/60 Гц
Вторичная сторона:
AC 24 В

Номинальный ток, вторичная сторона:
1 A

Разъемы:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Power supply
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1024 00

PDF, 214 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания