Светодиодный сигнальный светильник 230 В~

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Красный / зеленый
Арт. № 1171 00
1171 00
EAN 4010337049289
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Опциональные принадлежности

Для клавиш, универсальных для всех серий

клав.выкл.жал.

Листы для надписей/ПО для нанесения надписей

листы для надписей 51x51 мм

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • С помощью сигнального индикатора можно реализовывать простые варианты сигнализации, например, для кабинета врача, конференц-залов или гостиничных номеров.
  • Вся поверхность вставки 55 x 55 мм делится на однородно подсвечиваемые верхнюю половину для красного цвета и нижнюю половину для зеленого цвета.
  • Обе половины можно активировать по отдельности, например, с помощью двухканального выключателя.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность:
1,0 Вт/5,6 ВА

Сила света
Красный:
0,1 кд
зеленый:
0,3 кд

Глубина установки:
30 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
максимум:
2,5 мм²

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +40 °C

Габариты Поверхность вставки:
Ш 55 x В 55 мм

Комплект поставки

  • Прилагаются две таблички для надписей "Подождите" / "Войдите" и "Do not disturb" / "Make up room".

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 117100

RFA, 568 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 117100

IFC, 28 Kb

Загрузка


Светодиодная подсветка Gira
Информация о продукции

Инфорамация о продукте
Светодиодная подсветка Gira
для ориентации в темном пространстве
Номер заказа 1766 88

Арт. №

PDF, 235 Kb

Загрузка


Светодиодный светильник-ориентир / светодиодный сигнальный индикатор
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 319 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания