Вставка USB-интерфейса передачи данных для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2024 00
2024 00
EAN 4010337072911
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 

Необходимые принадлежности

Соединительный кабель

Kаб.подкл.USB

Характеристики

Характеристики

  • Подключение к системам KNX с компьютера.
  • Адресация, программирование и диагностика устройств KNX.
  • Совместимость с продуктами KNX Data Secure.
  • Более быстрая загрузка приложений (поддержка Long Frame с ETS5).
  • Совместимость с ETS4, ETS5 (и более актуальными версиями).

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Разъем USB:
Тип B, версия 2.0

Протокол передачи данных:
USB 2.0 (также совместимость с USB 1.1 и USB 3.0)

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Глубина установки:
33 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Совместимость с Gira HomeServer, начиная с версии 4.9.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


USB-интерфейс передачи данных, вставка USB-интерфейса передачи данных
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2014 00
2024 00

PDF, 244 Kb

Загрузка


USB-интерфейс передачи данных, вставка USB-интерфейса передачи данных
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS4.

Арт. № 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Загрузка


USB-интерфейс передачи данных, вставка USB-интерфейса передачи данных
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7

Арт. № 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


USB data interface, USB data interface insert
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2014 00
2024 00

PDF, 238 Kb

Загрузка


USB data interface, USB data interface insert
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2014 00
2024 00

PDF, 675 Kb

Загрузка


USB data interface, USB data interface insert
Product database

Product database from ETS4.

Арт. № 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Загрузка


USB data interface, USB data interface insert
Software

Project file for updating the USB data interface, from ETS5.

Арт. № 2014 00
2024 00

ZIP, 3.403 Kb

Загрузка


USB data interface, USB data interface insert
Product database

Product database from ETS5.7.

Арт. № 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания