Bставка поворотного диммера DALI скрытого монтажа с встроенным блоком питания

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2027 00
2027 00
EAN 4010337129608
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
  • Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
  • Поворотное управляющее устройство (устройство ввода) для вышестоящего управления DALI-2.

Характеристики продукта без программирования

  • Вставка поворотного диммера DALI скрытого монтажа со встроенным блоком питания для макс. 26 потребителей DALI.
  • Параллельное включение до 4 вставок поворотного диммера DALI скрытого монтажа со встроенным блоком питания и возможностью снабжения макс. 104 потребителей DALI.
  • Поддержка нескольких ведущих устройств.
  • Светодиод для локализации устройства.
  • Блок питания DALI защищен от короткого замыкания.
  • Сохранение базовой яркости и яркости включения.
  • Сохранение предельных значений цветовой температуры.

Характеристики продукта после программирования через команды управления DALI-2

  • Подходит в качестве поворотного управляющего устройства (устройства ввода) для подключения к центральному управлению DALI-2.
  • Поддерживает четыре экземпляра DALI-2 для сопряжения с центральным управлением.
  • Можно использовать для управления группой DALI-2.
  • Есть возможность активации циклической отправки команд управления на рабочие устройства DALI. Функция устройства зависит от конфигурации.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:
макс. 2 Вт

Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)

Гарантированный ток шины:
52 мА

Допустимый ток шины:
макс. 250 мА

Ток короткого замыкания:
макс. 61 мА

Количество потребителей DALI:
макс. 26

Количество вставок поворотного диммера скрытого монтажа DALI с возможностью параллельного включения и встроенным блоком питания:
макс. 4

Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания