Модуль термодатчика для Gira G1

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черный
Арт. № 2091 00
2091 00
EAN 4010337014331
Упаковочная единица 1
Система цен 36
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

Gira G1 PoE Gira G1 230В Gira G1 24В

Характеристики

Характеристики

  • Модуль термодатчика для Gira G1 XS в качестве нативного устройства управления помещением для KNX и Gira One, а также в качестве клиента X1.

Технические характеристики

Точность измерения:
±0,5 K

Класс защиты:
IP20

Габариты
Ш x В x Г:
44 x 11 x 6 mm

Указания

  • Вставляется в крепежную рамку Gira G1 XS.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания