Новый

Модуль термодатчика с измерением влажности для Gira G1

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черный
Арт. № 2092 05
2092 05
EAN 4010337125389
Упаковочная единица 1/5
Система цен 36
Белый
Арт. № 2092 12
2092 12
EAN 4010337125396
Упаковочная единица 1/5
Система цен 36
 
Новинка. Поставка с октября 2025 года.

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Модуль термодатчика с измерением влажности для Gira G1 2-го поколения для измерения температуры и влажности для использования с клиентами X1 и HomeServer. При использовании с клиентом Gira One поддерживается только измерение температуры.

Технические характеристики

Точность измерения:
±0,5 K

Класс защиты:
IP20

Габариты
Ш x В x Г:
63 x 15 x 5 мм

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания