Исполнительное устройство отопления Basic, 6-канал. для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2114 00
2114 00
EAN 4010337018414
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство отопления для переключения сервоприводов для систем отопления и охлаждающих потолков.
  • Активация через 1-битные или 1-байтные телеграммы с управляющей величиной.
  • При 1-байтных управляющих величинах управляющий сигнал подается на выходы посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
  • Возможность активации сервоприводов с характеристикой "открытый в обесточенном состоянии" или "закрытый в обесточенном состоянии".
  • Возможность активации сервоприводов с номинальным напряжением 24 В или 230 В.
  • Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания.
  • Стандартная защита.
  • Квитирование по шине, например, при перегрузке и коротком замыкании.
  • Переключение насоса системы отопления (стандартные функции).
  • Пассивное общее квитирование подключенных приводов.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Выходы:
6

Вид контактов:
Triac

Потеря мощности:
макс. 1 Вт

Напряжение переключения:
AC 24/230 В, 50/60 Гц

Ток переключения:
от 5 до 160 мA

Ток включения:
макс. 1,5 A (2 с)

Количество приводов для каждого выхода
Приводы AC 230 В:
4
Приводы AC 24 В:
2

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • На всех выходах должны быть подключены клапаны с одинаковым рабочим напряжением.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Исполнительное устройство отопления basic 6-местн.
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2114 00

PDF, 1.530 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство отопления basic 6-местн.
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d

Арт. № 2114 00

VD4, 463 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Heating actuator basic, 6-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2114 00

PDF, 1.518 Kb

Загрузка


Heating actuator basic, 6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2114 00

PDF, 4.676 Kb

Загрузка


Heating actuator basic, 6-gang
Product database

Product database from ETS3.0d

Арт. № 2114 00

VD4, 463 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания