Исполнительное устройство рольставней, 4-канал., AC 230 В с ручным управлением для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2160 00
2160 00
EAN 4010337101352
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство рольставней с ручным управлением и индикатором состояния для каждого выхода.
  • С интегрированным шинным контроллером.
  • Для активации электрических рольставен для напряжения сети AC 230 В (4 канала).
  • Подключение различных внешних проводов.
  • Независимая активация четырех выходов рольставней.
  • Возможность непосредственной активации положения рольставней.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины.
  • Квитирование положения. Активные или пассивные (считываемый объект) циклические функции квитирования.
  • Назначение максимум пяти различных функций безопасности (три сигнала тревоги для ветра, один сигнал тревоги для дождя, один сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем.
  • Режим стройплощадки: Возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Напряжение переключения AC:
AC 230 В, 50/60 Гц

Коммутационная способность AC 230 В:
6 A/AC1

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Нагрузка через винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Привод жалюзи/Привод рольставней
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.119 Kb

Загрузка


Привод рольставней 4-кратный 230 В AC
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d, 72 кБайт.

Арт. № 2160 00

VD4, 72 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Blind actuator 4-gang 230 V AC
Product database

Product database from ETS3.0d, 70 KByte.

Арт. № 2160 00

VD4, 70 Kb

Загрузка


Blind actuator 4-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2160 00

PDF, 693 Kb

Загрузка


Blind actuators DRA
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.107 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания