IP-маршрутизатор для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2167 00
2167 00
EAN 4010337084440
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Соединение линий KNX при помощи сетей передачи данных с использованием межсетевого протокола (IP).
  • Подключение к системе KNX вместе с Gira HomeServer или Gira FacilityServer.
  • Фильтрация и передача телеграмм.
  • Применение в качестве линейного или зонного соединителя.
  • Использование в качестве таймера KNX.
  • Запись телеграмм KNX на карту microSD.
  • KNX Data Secure и KNX IP Secure для безопасной и защищенной от несанкционированного доступа передачи данных по шине KNX.
  • Одновременно возможно до четырех туннельных соединений.
  • Надежная связь с автоматической корректировкой потерь телеграмм в БЛВС (Reliable Communication).

Технические характеристики

Среда KNX:
KNXnet/IP и TP1-256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

Карта microSD:
До 32 Гб

Разъемы
IP:
Разъем RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Питание от внешнего источника постоянного тока 24 В или через незамкнутый выход источников питания Gira для KNX.
  • Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Project Assistant (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira.

Комплект поставки

  • Карта microSDневходит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


IP-маршрутизатор
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2167 00

PDF, 368 Kb

Загрузка


IP-маршрутизатор KNX
Программное обеспечение

Обновление программного обеспечения для IP-маршрутизатора KNX с индекса 02.
KNX Secure поддерживается устройствами от I14.

Арт. № 2167 00

ZIP, 32.948 Kb

Загрузка


IP-маршрутизатор KNX V4.0
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.6

Арт. № 2167 00

ZIP, 185 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


KNX IP router
Software

Software update for KNX IP router from index 02.
KNX Secure is supported by devices from I14.

Арт. № 2167 00

ZIP, 32.948 Kb

Загрузка


KNX IP router
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2167 00

PDF, 333 Kb

Загрузка


KNX IP router V4.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2167 00

PDF, 652 Kb

Загрузка


KNX IP router V4.0
Product database

from ETS5.6

Арт. № 2167 00

ZIP, 185 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания