Датчик присутствия Mini Standard для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2220 00
2220 00
EAN 4010337014683
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Детектор присутствия для контроля присутствия (режим работы: детектор присутствия), для регистрации движения (режим работы: потолочное реле контроля) или для контроля посредством сигнальных телеграмм (режим работы: сигнализатор) в помещениях или снаружи здания. Благодаря сдержанному дизайну, сверхплоской конструкции и гибкой концепции монтажа датчики присутствия Mini хорошо подходят для объектов с высокими архитектурными требованиями.

Характеристики

Характеристики

  • Очень плоская конструкция.
  • Монтаж зажимом на подвешенных потолках.
  • Потолочный монтаж на жестких потолках в приборную коробку согласно DIN 49073 при помощи опциональных принадлежностей.
  • Накладной монтаж в приборную коробку накладного монтажа (опциональные принадлежности).
  • Степень защиты IP44 обеспечивает монтаж снаружи здания и во влажных помещениях.
  • Дизайнерское кольцо с возможностью покрытия краской обеспечивает цветовое согласование со стеной или с потолком.
  • После удаления дизайнерского кольца имеется удобный доступ ко всем элементам управления (например, кнопке программирования) устройства спереди. Благодаря этому не требуется демонтаж для юстировки или программирования с помощью ETS.
  • Устройство потолочного монтажа с интегрированным шинным соединителем KNX.
  • Датчики PIR: три датчика, интегрированный датчик яркости.
  • Чувствительность распознавания движения регулируется вручную при помощи регулятора.
  • Чувствительность конфигурируется по ETS.
  • Возможность деактивации задатчика чувствительности на устройстве с помощью программного обеспечения.
  • Показ регистрации движения (постоянно или только при проверке ходьбой).
  • Возможность конфигурации одного функционального блока.
  • Настраиваемый режим работы: потолочное реле контроля, датчик присутствия, сигнализатор.
  • возможность настройки отдельного устройства, главного устройства, дополнительного устройства.
  • Режим работы отдельного устройства или главного устройства: автоматика, полуавтоматика (ручное ВКЛ/автоматическое ВЫКЛ или автоматическое ВКЛ/ручное ВЫКЛ).
  • Два выхода (в случае функции: потолочное реле контроля, датчик присутствия).
  • Выход (в случае функции: потолочное реле контроля, датчик присутствия): переключение, функция лестничной клетки, переключение с принудительным положением, передатчик значений диммирования, дополнительное устройство световой сцены, передатчик значений температуры, передатчик значений яркости, температурный рабочий режим.
  • Возможность настройки ступени сумерек с помощью внешнего коммуникационного объекта или функции обучения.
  • Дополнительная задержка передачи с помощью внешнего коммуникационного объекта.
  • Адаптивное время работы по инерции (дополнительная задержка передачи с самообучением).
  • Кратковременная функция присутствия.
  • Квитирование ступени сумерек.
  • Функция блокировки.
  • Ручное управление с помощью сенсорного выключателя (отдельный коммуникационный объект).
  • Освещенность отключения (в случае датчика присутствия) путем обучения.
  • Измерение промежутка времени после последнего движения.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Высота монтажа:
от 2,20 м до 5 м

Угол обзора:
360°

Высота монтажа 3 м
Зона обзора:
Ø прим. 12 м

Датчик яркости
Диапазон измерения:
от 10 до 2000 лк
Зона обзора:
5 м Ø

Монтажная высота на потолке
дизайнерское кольцо:
1,25 мм
вкл. линзу:
4,8 мм

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +55 °C

Относительная влажность воздуха:
От 10 до 100 % (без конденсации)

Степень защиты:
IP44

Класс защиты:
III

Разъем KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Глубина установки:
34 мм

Указания

  • Датчик присутствия Mini не предназначен для сообщений тревоги в системах тревожной сигнализации, совместимых с VdS.

Комплект поставки

  • Малое дизайнерское кольцо входит в комплект поставки.
  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габаритв мм

Вырез в потолке: 44 -
Габариты (вкл. малое дизайнерское кольцо): 53,5 38

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Датчик присутствия Gira Mini для KNX
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 222000

RFA, 448 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 222000

IFC, 93 Kb

Загрузка


Датчик присутствия Mini Standard
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d.

Арт. № 2220 00

VD4, 136 Kb

Загрузка


Датчик присутствия Mini Standard, Датчик присутствия Mini Komfort
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2220 00
2225 00

PDF, 1.720 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Presence detector Standard Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2220 00

PDF, 6.066 Kb

Загрузка


Presence detector Standard Mini
Product database

Product database from ETS3.0d.

Арт. № 2220 00

VD4, 135 Kb

Загрузка


Presence detector Standard Mini, Presence detector Comfort Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2220 00
2225 00

PDF, 1.696 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания