Сигнализатор дыма Dual Q

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевыйТолько для стран с официальными языками: немецкий, французский, итальянский, нидерландский.
Арт. № 2336 02
2336 02
EAN 4010337014591
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 

Характеристики

Характеристики

  • Комбинированный сигнализатор дыма и тепловой извещатель с питанием от батареи.
  • Различные сигналы тревоги для пожарной и тепловой сигнализации.
  • Обнаружение тепла через функцию определения максимальной температуры и разницы температур.
  • Приглушенный сигнал тревоги (прибл. 75 дБ (A)) во время проверки функционирования.
  • Интегрированная функциональная клавиша, например, для подтверждения сигнала тревоги, проверки функционирования и отключения звука.
  • Отключаемое обнаружение дыма.
  • Автоматическое самотестирование анализа дыма с отслеживанием загрязнения.
  • Индикация загрязнения или сбоя.
  • В темноте до 12 часов задержки подачи сигнала в случае технической неисправности.
  • Индикация «Низкий заряд батареи».
  • Возможно объединение в сеть до 40 сигнализаторов дыма на провод.
  • Один модульный интерфейс для трех опциональных модулей (модуль KNX, радиомодуль, релейный модуль) с одновременным использованием клеммы объединения в сеть.

Технические характеристики

Батарейка
Тип:
U9VL-J-P
№ ООН:
3091

Габариты
Корпус:
Ø 125 В 48

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Устройство дымовой сигнализации Gira
Больше

Детекторы дыма спасают жизни - детектор дыма Gira Dual Q обеспечивает двойную защиту
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 233602

RFA, 368 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 233602

IFC, 49 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Smoke alarm device Dual Q
Operating instructions

Installation and operating instructions

Арт. № 2336 02
2346 02

PDF, 444 Kb

Загрузка


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

Declaration of performance according to regulation of construction products (EU) No. 305/2011

Арт. № 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Загрузка


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Арт. № 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания