Поворотная вставка дополнительного устройства 3-провод. System 3000

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2389 00
2389 00
EAN 4010337031420
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Поворотное дополнительное устройство для диммера System 3000.
  • Работа с подключением нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
0,3 Вт

Длина провода к главному устройству:
макс. 100 м

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Поворотная вставка дополнительного устройства 3-проводная
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2389 00

PDF, 592 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2389 00

PDF, 587 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания