Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим контактом

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2470 00
2470 00
EAN 4010337104421
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Заменяет0390 ..

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление электротермическими сервоприводами на 230 В~.
  • Регулировка температуры в закрытых помещениях.
  • Внутренний датчик температуры.
  • Беззвучное переключение.
  • Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
  • Для типа клапана «нормально закрытый».
  • Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.
  • Функция защиты клапана (клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
<0,5 Вт

Присоединенная мощность::
макс. 20 Вт

Количество сервоприводов:
от 1 до 10Термический сервоприводНомер артикула Gira: 2196 00При использовании с другими приводами обязательно учитывать ток включения!

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим контактом
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2470 00

PDF, 759 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2470 00

PDF, 753 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания