Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим или замыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2472 00
2472 00
EAN 4010337104414
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Заменяет0392 ..

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление электротермическими сервоприводами на 230 В~.
  • Регулировка температуры в закрытых помещениях.
  • Выключение регулировки температуры вручную.
  • Входная клемма для активации пониженной температуры (ECO) через центральный таймер.
  • Входная клемма для активации режима охлаждения через централизованное управление.
  • Внутренний датчик температуры.
  • Функция защиты от замерзания.
  • Беззвучное переключение.
  • Распознавание падения температуры (вызов температуры защиты от замерзания при открытии окна).
  • Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.).
  • Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый).
  • Настройка смещения (значение поправки к измеренной температуре).
  • Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.
  • Функция защиты клапана (клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
<0,5 Вт

Присоединенная мощность::
макс. 20 Вт

Количество сервоприводов:
от 1 до 10Термический сервоприводНомер заказа Gira: 2169 00При использовании с другими приводами обязательно учитывать ток включения, макс. 3 привода!

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Длина проводов входов:
макс. 100 м

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим или замыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2472 00

PDF, 803 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact or NO contact, 1-way switch and control light
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2472 00

PDF, 795 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания