Источник питания DC 24 В 700 мА

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2570 00
2570 00
EAN 4010337025702
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц

Номинальное напряжение втор.
Вторичная сторона:
DC 24 В SELV

Номинальный ток, вторичная сторона:
0,7 A

Предохранитель:
Электронный самовозврат

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 6

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Конфигуратор дверной коммуникации Gira
Система дверной коммуникации Gira позволяет создавать системы различных типов и размеров: от отдельно стоящих домов и многоэтажек до целых жилых комплексов. От простых аудио- и видеосистем до интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор дверных коммуникаций Gira - это удобный онлайн-инструмент, который превращает индивидуальную настройку таких систем в удовольствие – для владельцев домов и администраторов, а также для мастеров и других профессионалов.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2570 00

PDF, 49 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания