Цифровой кодовый замок Gira Keyless In
TX_44

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 2605 66
2605 66
EAN 4010337051428
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Антрацитовый
Арт. № 2605 67
2605 67
EAN 4010337051435
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Цвет «алюминий»
Арт. № 2605 65
2605 65
EAN 4010337051411
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
При использовании в домофонной системе

электропитание DC 24 В 300 мА REG контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Цифровой кодовый замок в качестве системы контроля доступа с емкостным и поэтому неизнашиваемым полем кнопок.
  • Нет видимого износа часто используемых комбинаций цифр.
  • Автономное устройство или в комбинации с домофонной системой Gira в качестве системы вызова от двери для зданий с несколькими квартирами.
  • Специальная кнопка "C": стирание неправильного ввода.
  • Специальная кнопка "Ключ": после ввода правильного кода непосредственное открывание двери.
  • Специальная кнопка "Колокольчик": целенаправленный выбор квартирных станций в больших объектах.
  • Специальная кнопка "F": функции переключения с коммутаторами домофонной системы Gira.
  • Однородная синяя светодиодная подсветка цифр и спецсимволов ночью.
  • Главный PIN-номер на прилагаемой запечатанной карточке безопасности на случай потери PIN-номера администратора.
  • В цифровом кодовом замке может быть сохранено до 255 кодов.
  • Возможно использование до 32-значных кодов.
  • Акустическое квитирование при нажатии кнопки.
  • Трехцветная светодиодная индикация состояния в процессе программирования и управления.
  • Предупреждающий звуковой сигнал при несанкционированном снятии накладки клавиатуры как распознавание несанкционированного действия. Схема несанкционированного действия с коммутатором в домофонной системе Gira.
  • Обоим интегрированным переключающим реле могут быть назначены два различных кода, например, код 1: открывание двери, код 2: включение/выключение наружного освещения.

Входы и выходы

  • Колодка разъемов соединительного кабеля домофонной системы Gira.

Технические характеристики

Источник питания
Дополнительный источник питания:
DC 24 В ±5 %
из домофонной системы:
DC 26 В ± 2 В

Реле
Количество:
2
Контакт:
1 переключающий контакт, беспотенциальный
Допустимая нагрузка:
AC/DC 24 В / 1,6 A

Разъемы
Соединительный кабель домофонной системы:
1 колодка разъемов
Реле:
По 3 винтовых клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы

Стойкость к электростатическому разряду:
до 16 кВ

Глубина установки:
35 мм

Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +70 °C

Указания

  • С IP-шлюзом домофонной системы можно подключать устройства Keyless In к Gira HomeServer. В результате этого можно реализовывать интеллектуальные связи. Таким образом, можно, например, очень просто выдавать временные или одноразовые права доступа. Всеми данными, включая права доступа, можно централизованно и гибко управлять с помощью Gira HomeServer.
  • Возможна интеграция в Profil 55.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Gira AppShop - это рынок интересных решений и приложений для технологии интеллектуальных зданий. В настоящее время там доступно более 200 приложений, включая описания приложений, плагины, шаблоны функций, логические модули и примеры проектов.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 260566

RFA, 376 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 260566

IFC, 54 Kb

Загрузка


Цифровой кодовый замок
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2605 ..

PDF, 365 Kb

Загрузка


Цифровой кодовый замок
Инструкции по эксплуатации

Kurzanleitung.

Арт. № 2605 ..

PDF, 87 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Keypad
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2605 ..

PDF, 235 Kb

Загрузка


Keypad
Operating instructions

Short instructions.

Арт. № 2605 ..

PDF, 58 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания