Новый

IP-шлюз ДС (2-е поколение)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
5 лицензий
Арт. № 2621 97
2621 97
EAN 4010337125211
Упаковочная единица 1
Система цен 10
10 лицензий
Арт. № 2621 98
2621 98
EAN 4010337125228
Упаковочная единица 1
Система цен 10
20 лицензий
Арт. № 2621 99
2621 99
EAN 4010337125235
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Устройства управления в качестве квартирной станции

Gira G1 PoE Gira G1 230В Gira G1 24В

Характеристики

Характеристики

    TKS mobil

    • Интеграция мобильных оконечных устройств с операционной системой Android или iOS в домофонную систему Gira.
    • Приложение «Gira TKS mobil» доступно в App Store для iOS и Android.
    • При доступе в пути связь шифруется при помощи интегрированного протокола Secure Data Access, который применяется и в Gira S1.

    TKS-Communicator

    • С помощью программы «TKS-Communicator» (коммуникатор домофонной системы) можно подключить обычные компьютеры, а также устройства управления на базе ПК к сети и использовать их в качестве квартирной станции.
    • Коммуникатор домофонной системы предлагает все функции квартирной видеостанции, например, прием разговоров, включение/выключение света (в сочетании с коммутатором) или открывание двери.
    • Соединение с Gira HomeServer или Gira FacilityServer с помощью плагина обеспечивает отображение на интерфейсе Gira.
    • С помощью логических модулей возможна реализация новых возможностей применения, например, контроль доступа с помощью продуктов Gira Keyless In.

    Ввод в эксплуатацию

    • На компьютере ввода в эксплуатацию должен быть установлен актуальный браузер (например, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Технические характеристики

    Источник питания:
    DC 24 В ± 5 % (через дополнительный источник питания)

    Потребляемая мощность
    Режим разговора:
    5,0 Вт
    Ожидание:
    1,6 Вт

    Разъемы
    Источник питания:
    2 винтовые клеммы
    2-проводная шина OUT:
    2 винтовые клеммы
    2-проводная шина IN:
    2 винтовые клеммы
    Подключение к сети:
    1 RJ45, 10/100 Мбит

    Поддерживаемое разрешение:
    CIF со стандартный разрешением изображения

    Температура окружающего воздуха:
    от -5 °C до +50 °C

    Указания

    • В распоряжении имеются следующие модели лицензии:
      • 2621 97: 5 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
      • 2621 98: 10 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
      • 2621 99: 20 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
    • При выборе модели лицензии необходимо обратить внимание на то, что но активных коммуникатор домофонной системы можно устанавливать на любое количество оконечных устройств. Указанное в модели лицензии число — это всего лишь количество одновременно зарегистрированных коммуникаторов.
    • Для питания IP-шлюза домофонной системы требуется дополнительный источник питания для домофонной системы.
    • Ввод IP-шлюза домофонной системы в эксплуатацию выполняется через веб-интерфейс. Для ввода в эксплуатацию через веб-интерфейс на компьютере ввода в эксплуатацию должен быть установлен актуальный браузер (например, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Габариты

    Модульные единицы (МЕ): 6

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Другие ссылки

    Конфигуратор дверной коммуникации Gira
    Система дверной коммуникации Gira позволяет создавать системы различных типов и размеров: от отдельно стоящих домов и многоэтажек до целых жилых комплексов. От простых аудио- и видеосистем до интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор дверных коммуникаций Gira - это удобный онлайн-инструмент, который превращает индивидуальную настройку таких систем в удовольствие – для владельцев домов и администраторов, а также для мастеров и других профессионалов.
    Больше

    Gira AppShop - это рынок интересных решений и приложений для технологии интеллектуальных зданий. В настоящее время там доступно более 200 приложений, включая описания приложений, плагины, шаблоны функций, логические модули и примеры проектов.
    Больше

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    Информация для заказа Характеристики Скачивания