Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для приборной коробки скрытого монтажа, 1-местн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2731 01
2731 01
EAN 4010337881100
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 2731 03
2731 03
EAN 4010337881117
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 2731 27
2731 27
EAN 4010337881124
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 2731 28
2731 28
EAN 4010337000778
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 2731 26
2731 26
EAN 4010337000761
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 2731 005
2731 005
EAN 4010337037538
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 2731 015
2731 015
EAN 4010337085256
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
25 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
повышенная защита от прикосновения:
от 0 °C до +45 °C

монтажная высота:
17,5 mm

Указания

  • Подходит для любой стандартной приборной коробки.
  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания