Клавиша с символом
Звонок

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 3286 70
3286 70
EAN 4010337119760
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  • Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
  • Возможна проверка напряжения спереди.
  • Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  • Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  • Легкодоступные рычаги расцепления.
  • Прочное основание из термопласта.
  • По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  • Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Комплект поставки

  • Новое поколение

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров артикула
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания