Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
с красной накладкой и надписью «WSV» (дополнительное бесперебойное питание)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Красный глянцевый
Арт. № 4453 708
4453 708
EAN 4010337117803
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
повышенная защита от прикосновения:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Проверено в соответствии с T.N.O. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания