Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с надписью «EDV»
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4458 01
4458 01
EAN 4010337093176
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 4458 03
4458 03
EAN 4010337093190
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 4458 27
4458 27
EAN 4010337093213
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 4458 28
4458 28
EAN 4010337093220
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 4458 26
4458 26
EAN 4010337093206
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 4458 005
4458 005
EAN 4010337093169
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 4458 015
4458 015
EAN 4010337093183
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Заменяет с полной совместимостью 0458 ..

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.
  • Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Проверено в соответствии с T.N.O. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания