Новый

Коммутатор, 24-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 12-канал., 16 А Komfort для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 5040 00
5040 00
EAN 4010337060970
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

В зависимости от параметрирования исполнительное устройство может использоваться как коммутатор или как исполнительное устройство жалюзи. Возможны также смешанные виды из исполнительного устройства и исполнительного устройства жалюзи. Для функции исполнительного устройства жалюзи два соседних выхода реле объединяются в один выход жалюзи.

Характеристики

Характеристики

  • Возможность настройки режима жалюзи или переключения. В режиме жалюзи расположенные рядом выходы (A1/A2, A3/A4...) объединяются в один выход для жалюзи. Возможен комбинированный режим работы с исполнительным устройством (например, A1 и A2 для жалюзи, A3 и A4 для жалюзи, A5 для переключения, A6 для переключения).
  • До 8 независимых логических функций для реализации простых или сложных логических операций.
  • Общая задержка активно отправленных обратных сигналов или сообщений о состоянии после восстановления напряжения шины и программирования в ETS.
  • Ручное управление выходами независимо от KNX с умной светодиодной индикацией состояния для энергосбережения.
  • Расширенное ручное управление: переключение между режимом управления жалюзи и режимом переключения до ввода в эксплуатацию в ETS.
  • Функция Heartbeat для мониторинга устройства, циклическая передача 1 бит.
  • Бистабильное реле.
  • Питание через шину KNX, дополнительное электропитание не требуется.
  • Упрощенное клеммное соединение (без наложения клемм).
  • Упрощенная конфигурация благодаря отдельным шаблонным каналам для функций жалюзи/штор/маркиз и переключения, которым можно удобно назначить отдельные каналы.

Функции жалюзи

  • Возможность настройки параметров режима работы: управление пластинчатыми жалюзи, рольставнями, маркизами, мансардными окнами или вентиляционными заслонками.
  • Отдельно параметрируемое время перемещения занавеси с увеличением времени перемещения в крайнее верхнее положение.
  • Для пластинчатых жалюзи можно отдельно настроить время перемещения ламелей.
  • Можно настроить время переключения при изменении направления движения и длительность кратковременного и долговременного режима (шаг, движение).
  • Возможность настройки реакции в случае восстановления напряжения шины и после программирования в ETS на каждом канале.
  • Центральное управление всеми выходами жалюзи при помощи максимум 6 долгосрочных объектов (ВВЕРХ, ВНИЗ, постоянно ВВЕРХ, постоянно ВНИЗ).
  • Подтверждение положения жалюзи или ламелей. Дополнительно можно настроить защиту от недопустимого положения жалюзи.
  • Назначение максимум 5 различных функций безопасности (3 сигнала тревоги для ветра, 1 сигнал тревоги для дождя, 1 сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем. Функции безопасности (объекты, время цикла, приоритет) создаются для всех выходов в зависимости от устройств. Можно назначить функции безопасности отдельным выходам и защитную реакцию в зависимости от канала.
  • Сообщения о состоянии для верхнего и нижнего крайнего положения.
  • Функция диммирования.
  • Возможность активации расширенной функции защиты от солнца с фиксированным и переменным положением штор и ламелей в начале или в конце функции для каждого выхода отдельно, В том числе с динамическим смещением ламелей для жалюзи и расширенной защитой от солнца для интеграции в сложные системы управления жалюзи (наличие отдельных объектов автоматизации и блокировки). На выбор доступна автоматизация отопления/охлаждения и функция присутствия. Опциональная деактивация автоматической защиты от солнца с помощью прямого управления.
  • Функция натяжения ткани для маркиз.
  • Расширенная функция блокировки с возможностью подтверждения.
  • Функция вентиляции для окон с оконными контактами. Расширенная функция вентиляции для открытых и полуоткрытых окон, а также режим «день/ночь».
  • Интеллектуальная функция обучения времени перемещения жалюзи для всех каналов отдельно.
  • Внутренняя групповая коммуникация для конфигурации времени перемещения по всем каналам.
  • Оптимизация обучения времени перемещения путем объединения каналов с помощью внутренней групповой коммуникации.
  • Возможна передача времени перемещения на другие устройства.
  • Возможность реализации функции принудительного положения или блокировки для каждого выхода жалюзи.
  • Возможность параметрирования до 64 внутренних сцен на каждом выходе.
  • Функция сохранения сцен: дополнительная визуальная обратная связь.
  • Расширенный вызов сцен (переключение между сценами).
  • Изменение направления вращения через параметры ETS.
  • Анализ контакта двери для защиты от непроизвольного запирания дверей террасы или балкона.

Функции переключения

  • Независимое переключение коммутационных выходов.
  • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
  • Центральная функция переключения с помощью максимум 6 объектов переключения (ВКЛ, ВЫКЛ, постоянно ВКЛ, постоянно ВЫКЛ) и общее квитирование.
  • Подтверждение переключения: при изменении или с циклической передачей на шину.
  • Возможность полной настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины и после программирования в ETS на каждом канале.
  • Логическая функция связи для каждого выхода отдельно.
  • Возможность настройки функции блокировки для каждого канала. В качестве альтернативы доступна функция принудительного положения для каждого выхода отдельно.
  • Расширенная функция блокировки с возможностью отображения обратной вязи и объектом подтверждения.
  • Функции времени (задержка включения и выключения, функция освещения лестничной клетки, в том числе с функцией предварительного предупреждения).
  • Использование в световых сценах: Возможность параметрирования до 64 внутренних сцен на каждом выходе.
  • Возможность активации счетчика наработанных часов на каждом выходе.
  • Входной контроль циклической актуализации объекта переключения с безопасным положением.
  • Подтверждение комбинированного состояния функции со стандартизированным и расширенным коммуникационным объектом.

Логические функции

  • Устройство оснащено 8 внутренними логическими функциями.
  • Логические элементы (И, ИЛИ, исключающее И, исключающее ИЛИ, максимум 4 входа на каждый).
  • Преобразователь 1 бита в 1 байт с входным фильтром, объектом блокировки и заданными выходными значениями.
  • Элемент блокировки с функцией фильтрации времени и объекта блокировки.
  • Сопоставление значений с 9 форматами входных данных и множеством операций.
  • Пороговый выключатель с гистерезисом в верхнем и нижнем предельном значении, 9 форматами данных и заданными выходными 1-битными значениями.
  • Логические функции имеют собственные коммуникационные объекты KNX и могут обрабатывать телеграммы исполнительного устройства и других шинных устройств.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение
KNX:
DC 21–32 В SELV

Коммутационная способность:
AC 250 В, 16 А/AC1

Максимальный ток включения:
800 A (200 мкс), 165 A (20 мкс)

Токовая нагрузка соседних выходов:
Сумма 20 A

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
3000 Вт
Емкостная нагрузка:
16 A, макс. 140 мкФ
Двигатели (жалюзи или вентилятор):
1380 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2500 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
1000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией:
1160 Вт

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы (макс. 4 мм² или 2 x 2,5 мм²)

Потребляемый ток
KNX:
5–24 мА

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Быстрая загрузка приложения (Long Frame Support).
  • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 12

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Коммутатор / исполнительное устройство жалюзи 16 A, Komfort для KNX
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.2

Арт. № 5033 00
5038 00
5040 00

ZIP, 5.883 Kb

Загрузка


Коммутатор / исполнительное устройство жалюзи 16 A Standard & Komfort для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 794 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Арт. № 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.019 Kb

Загрузка


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Product database

Product database from ETS5.7.2

Арт. № 5033 00
5038 00
5040 00

ZIP, 5.883 Kb

Загрузка


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Арт. № 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.128 Kb

Загрузка


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard & Komfort for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 784 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания