Таймер жалюзи и таймер System Display 3000

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 5366 112
5366 112
EAN 4010337027492
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление при помощи емкостной сенсорной поверхности.
  • Быстрое программирование для применения актуального времени в качестве запрограммированного времени перемещения/переключения.
  • Автоматический перевод летнего/зимнего времени, отключаемый.
  • Переключение на рассвете и закате (астрофункция) может быть настроено для 18 стран.
  • Астровремя для рассвета и заката подстраивается индивидуально на ±2 часа.
  • Функция блокировки блокирует управление дополнительного устройства и деактивирует автоматический режим.
  • Дисплей отключается через 2 минуты, возможно постоянная индикация текущего времени.
  • Программирование соответственно одного времени подъема и опускания или 2 времен включения и выключения для отрезков недели Пн.-Пт. и Сб.+Вс.

Технические характеристики

Точность хода
в месяц:
±10 с

Резервный запас хода:
Ок. 4 ч

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Gira Smart Home
Брошюры

Арт. №

PDF, 1.851 Kb

Загрузка


Жалюзи и таймер Display
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5366 ..

PDF, 377 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Blind timer and timer Display
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5366 ..

PDF, 364 Kb

Загрузка


Gira Smart Home
Brochures

Арт. №

PDF, 2.027 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 4.415 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания